Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Google-Übersetzung,
Unser isoliertes Rolltor Thermiser Max® ist das energieeffizienteste isolierte Rolltor, das heute erhältlich ist, mit den entsprechenden Zertifizierungen. IECC, ASHRAE, LEED – diese Tür hat es in sich und verringert gleichzeitig das Eindringen von Luft um 94 % im Vergleich zu Standardprodukten. Und weil uns die Umwelt genauso am Herzen liegt wie Ihnen, kann Ihnen die Tür dabei helfen, bis zu 38 Punkte in fünf LEED-Zertifizierungskreditkategorien zu erreichen.

LEISTUNG ... GETESTET UND BEWÄHRT - Auf Bestellung gefertigt, eignet sich Thermiser Max am besten für Außenöffnungen, bei denen die Aufrechterhaltung der Umgebungstrennung auf beiden Seiten der Tür erforderlich ist. Die Türen erfüllen ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® und die kalifornischen Titel 24 Luftinfiltrationsanforderungen mit einem unabhängig getesteten Wert von weniger als 0,3 CFM/FT2.

PATENTIERTES DICHTUNGSSYSTEM - Diese exklusive Vollranddichtung in Kombination mit einer thermisch getrennten Führungskonstruktion und isolierten Vorhängen minimiert das Eindringen von Luft und die Wärmeübertragung.

EINE GRÜNE, ENERGIEEFFIZIENTE OPTION – Diese Tür bietet im Vergleich zu Standardprodukten eine Verringerung der Luftinfiltration um 94 % und kann bis zu 38 Credits in fünf LEED-Kategorien beitragen. Ein umfassendes LEED®-Paket ist auf unserer Website verfügbar.

REDUZIERT DIE SCHALLÜBERTRAGUNG – Die Bewertung der Schallübertragungsklasse (STC) beträgt bis zu 32 für die gesamte Baugruppe. Alle Konfigurationen werden gemäß ASTM E90 bewertet, basierend auf dem Testen einer vollständigen, funktionsfähigen Baugruppe.

BETRIEB UND BAULICHE ANFORDERUNGEN - Handkette, Handkurbel und eine Vielzahl von Motoroptionen sind erhältlich. Dieses Produkt wird von einer Führungsbaugruppe getragen, die an der Pfostenkonstruktion befestigt ist. Es ist keine zusätzliche Kopfstütze erforderlich, es sei denn, Haubenstützen werden durch eine größere Öffnungsweite vorgeschrieben.

OPTIONALE MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN ▶ Aluminium gewalzt, klar oder farbig eloxiert ▶ Edelstahl – Serie 300 in #4-Finish ▶ SpectraShield®-Pulverbeschichtung in mehr als 180 Farben. Halterungen, Führungen und Endschiene ▶ Feuerverzinkung auf Stahlbauteilen ▶ Mit Zink angereicherte, korrosionsbeständige Pulverbeschichtung in Grau
Technische Spezifikation
  • Referenznummercookson-012
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeOverhead Coiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit