Hochleistungstore – Modellnummer: EPD 300 (Servicevorhang) und EPI 300 (isolierter Vorhang)
Hochgeschwindigkeits-Sektionaltor
Benötigen Sie ein Präzisions-Garagentor? Holen Sie sich intelligenten Betrieb und eine lange Lebensdauer in einem Hochleistungs-Rolltor. Unser einfach zu installierendes gewerbliches Garagentor der Serie 300 bietet 300.000 Zyklen wartungsfreie Leistung. Verbessern Sie Ihre Produktivität mit maximaler Betriebszeit, wo immer es installiert ist. Mit einem federlosen Sektionaltordesign ist es ideal für industrielle Rolltoranwendungen, die keine Million Torzyklen benötigen, aber eine kontinuierliche Betriebszeit erfordern.
Unsere Apex™ Smart-Steuerung verfügt über ein intelligentes Bedienfeld mit Plug-and-Play-Verkabelung, das die Installation und Wartung der Rolltore der Serie 300 einfacher als je zuvor macht.
Der kompakte Antrieb des Rolltors für den gewerblichen Einsatz zeichnet sich durch einen reibungslosen Hochgeschwindigkeitsbetrieb aus, der für einen sanften Start und Stopp sorgt, wodurch der Verschleiß sowohl des Sektionaltors als auch des Rolltorantriebs reduziert wird. Wenn Sie Schnelllauftore benötigen, arbeitet unser Hochleistungstor der Serie 300 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 Zoll pro Sekunde, und mit dem Direktantriebsdesign des Antriebs müssen kein Kettenrad und keine Kette abgenutzt oder ausgetauscht werden.
Schnellere Rolltore bedeuten weniger Luftaustausch, aber unsere Sektionaltore der Serie 300 gehen noch weiter, um die Energieeffizienz zu verbessern. Isolierte Hochleistungstormodelle sind mit unserem patentierten Thermiser Max-Umfangsdichtungssystem für Rolltore ausgestattet, das ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® und die kalifornischen Titel 24-Lufteindringungsanforderungen mit einem unabhängig getesteten3 Wert von weniger als 0,3 CFM/FT2 erfüllt.
Wenn Sie ein sich schnell öffnendes, präzises Garagentor benötigen, ist unser Extreme 300 Overhead-Hochleistungstor das einzige gewerbliche Garagentor, das Sie jemals brauchen werden!
Sehen Sie, ob Ihr Gebäude ein Hochleistungstor benötigt, indem Sie unsere Microsite www.cornellcookson.com/nobrain... besuchen.
Warum zum #$!@* bricht meine Rolltür ständig? Lesen Sie unseren Artikel, um mehr zu erfahren!
Technische Detailinformationen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |