Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty 5015 Security Grille

Heavy Duty 5015 Security Grille

Google-Übersetzung,
Das Rollgitter 5015 ist für die Langstrecke gebaut. Das robuste Gitter verfügt über solide Stäbe, die um 33 % enger beabstandet sind als die Standardgitterkonstruktion. Und die Glieder sind 50 % schwerer mit Rohrabstandshaltern an jeder einzelnen Rute. Das 5015 bietet robuste Sicherheit, ohne die Sicht oder den Luftstrom zu blockieren.

Die Gitter sind für den täglichen Gebrauch konstruiert und können einem Betrieb von bis zu 20 Zyklen pro Tag standhalten – das sind 50.000 Zyklen für die Lebensdauer des Gitters. Abhängig von Vorhangkonfiguration und Federauswahl. Dieses Gitter ist auch in 100K Hochzyklusausführung für mehr als 20 Zyklen pro Tag erhältlich.

5015-Gitter sind erhältlich in: Aluminium in gewalztem, klarem oder farbig eloxiertem Edelstahl – Serie 300 in Nr. 4-Finish SpectraShield-Pulverbeschichtung in mehr als 180 Farben
Technische Spezifikation
  • Referenznummercookson-018
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit