Die mit Platin preisgekrönte EntryDefender® Door wird hergestellt, um offizielle Regierungsgebäude, medizinische und legale Marihuana-Ausgabestellen, Produktionsanlagen und andere sensible Konstruktionen für 5, 15 und 60 Minuten vor Einbruch zu schützen, in Übereinstimmung mit dem Standard des US-Außenministeriums für Gewalt Eintrag. Der EntryDefender ist das einzige Rolltor im Land, das es Experten ermöglicht, das Design in breiten Türen individuell anzupassen, ohne die Sicherheit zu gefährden und den Vorschriften entspricht.
Es mag von außen wie ein gewöhnliches Rolltor aussehen, aber der robuste Stahlvorhang verfügt über ineinandergreifende Lamellen, die sich in geschlossener Position zusammenziehen – wodurch eine gleichmäßige Oberfläche entsteht, die potenzielle Aufbruchstellen verringert. Während der Angriff weitergeht, verbinden sich die ineinandergreifenden Lamellen weiter, um eine Trennung zu vermeiden und die Tür noch stabiler zu machen. Es verfügt auch über eine verbesserte Bodenstange und ein verstecktes Verriegelungssystem, das die Tür zusätzlich geschlossen hält.
Das American Security Today Magazine zeichnete die außergewöhnliche EntryDefender-Tür bei den Astors Awards 2019 mit dem Platinum Award für die beste Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen aus.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |