Niedrigere Deckenhöhen machen es oft schwierig, Überkopfsicherheitstore zu installieren, aber nicht mehr. Unser kompaktes Hochleistungs-Sicherheitstor MicroCoil bietet Spitzenleistung auf kleinstem Raum. Maximieren Sie Ihren Freiraum mit dem einzigen Hochleistungs-Parktor, das sich auf weniger als 14 Zoll Kopffreiheit zusammenrollen lässt – und oft viel kleiner.
MicroCoil hilft Ihnen, den freien Öffnungsraum zu maximieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Unser MicroCoil-Parktorsystem bietet die Hochleistungsvorteile eines langlebigen, federlosen, praktisch wartungsfreien Designs. Das kompakte Parkgaragentor ist für mindestens 500.000 Zyklen bei Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 24 Zoll pro Sekunde ausgelegt. Das patentierte vertikale Nesting-Link-Design lässt das Sicherheitstor nicht nur fast 50 % weniger Platz einnehmen, sondern ermöglicht auch einen deutlich leiseren Betrieb . Das Tor wird kundenspezifisch nach Ihren genauen Öffnungsspezifikationen, Größe und Bedürfnissen hergestellt. Sein kompaktes Design ermöglicht Sicherheitstorinstallationen in Parkhäusern, die zuvor aufgrund von Höhen- und Kopffreiheitsbeschränkungen undenkbar waren.
Das kompakte Sicherheitstor bedeutet, dass ein Parkhaus mit einem Abstand von 9 Fuß 6 Zoll immer noch die ADA 2010-Anforderungen erfüllen und ein Sicherheitsgitter aufnehmen kann, was in der Vergangenheit selten möglich war. Nachrüstungen, Aufrüstungen und Neuinstallationen von Rolltoren sind jetzt in vielen Parkhäusern möglich, die zuvor aufgrund der ADA 2010-Standards nicht möglich waren.
Wie alle unsere Produkte der 500er-Serie wird die MicroCoil mit einem Direktantrieb und unserem Apex SmartController-Bedienfeld geliefert, was die Installation und Einrichtung zum Kinderspiel macht. Unser Apex Smart-Controller verfügt über Plug-and-Play-Verbindungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Inbetriebnahme, die Einstellung von Grenzwerten und die Übermittlung von Nachrichten an weitere Speed-Installationen. Standardmäßiges Lichtgitter und Lichtschranken sind standardmäßig vorhanden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Wenn Sie den Zugang zu einem Bereich absperren müssen, aber nur wenig Kopffreiheit haben, ist das MicroCoil-Hochleistungs-Kompakttor die perfekte Lösung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |