Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System
Snow Melt System

    Snow Melt System

    Google-Übersetzung,

    Schneeschmelzpflastersystem

    Das Tile Tech Hex-Tray™ SNOW MELT-System ist das wirtschaftlichste, vielseitigste und am einfachsten zu installierende System für schneefreie Oberflächen für stützengestützte Pflastersteine, die auf erhöhten Dachterrassen, Terrassen, Plätzen oder Gehwegen in gewerblichen oder privaten Anwendungen verlegt werden. Unser Schneeschmelzsystem kann sowohl mit ELEKTRISCHEN als auch mit HYDRONISCHEN Heizsystemen verwendet werden und ist für die Verwendung in Verbindung mit unseren Porzellan-Dachterrassenpflastersteinen und verstellbaren Stützen ausgelegt. Es funktioniert, indem einfach isolierte elektrische Heizkabel oder hydronische PEX-Rohre entlang der Kanäle auf den Aluminium-Heizplatten verlegt werden, die unter den Pflastersteinen installiert sind. Für das Schneeschmelzsystem ist auch ein zusätzlicher Windauftriebsschutzmechanismus erhältlich.

    Anwendungen des Schneeschmelzsystems von Pavers

    Das Hex-Tray-Schneeschmelzsystem für Pflastersteine ​​kann praktisch alle unsere erhöhten Pflastersteine ​​effizient schmelzen und unter unseren Porzellanpflastersteinen mit Sockel auf Terrassen, Innenhöfen, Dachterrassen, Gehwegen oder gepflasterten Außenbereichen installieren. Es erfordert nur einen minimalen FERTIGABSTAND von 2-3/4 Zoll, einschließlich Pflastersteinen, Aluminium-Heizplatte, Hex-Tray, Isolierung und niedrigen Sockeln und ermöglicht eine ausreichende Entwässerung unter den Pflastersteinen. Der beheizte Abschnitt kann leicht auf bestimmte Zonen innerhalb eines gepflasterten Bereichs oder nur auf einen Abschnitt eines 24 Zoll breiten Pflastersteins beschränkt werden, falls erforderlich. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der minimalen oder maximalen Installationsfläche.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpaver-tray-snowmelt
    • ProduktfamilieTrays
    • ProduktgruppePaver Tray - Snowmelt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.5
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastics pavers
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11 13
    • OmniClassTitelPedestals Roof Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit