Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series

    CX series

    Google-Übersetzung,

    Die CX-Serie ist ein Kommunikationssystem der nächsten Generation, das Audio und Video kombiniert. Es integriert Sprache, Rundfunk und Video durch die Unterstützung verschiedener gängiger Protokolle und erfüllt so vielfältige Kommunikationsanforderungen.
    Dank Netzwerkanbindung lässt es sich problemlos in bestehende Systeme integrieren, während die langjährige Expertise von TOA in den Bereichen Gegensprechanlagen, Notfallrundfunk und Klangqualität eine optimale Kommunikation für die Kunden gewährleistet.

    Spezifikation
    • Network I /F: 100Base- TX

      Network protocol: TCP /IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, RTSP, IGMP, NTP, SIP, FTP, RSTP, DNS

      Connector: RJ45 connector x 2

      Network cable: UTP ( Cat5 or greater)

      Maximum number of configurations

      Audio Input 3000 channels

      Audio Output 3000 channels

      Speaker Output 3000 channels

      Control Input 12000 channels

      Control Output 15000 channels (Normal control output + ATT control output)

      Maximum number of configurations

      CX-OP1700: 100 units

      CX-OP1500: 3000 units

      CX-CL1750: 3000 units

      CX-CL1550: 3000 units

      CX-RM1700: 100 units

      CX-AF1026: 300 units

      CX-PA1120/CX-PA1240: 300 units

      CX-CC1016: 100 units

      CX-SM1000: 1 unit (Only 1 unit per system, Indispensable)

      Number of Audio Links Maximum 200 links within the system (each 1 link for calls and multi/unicast broadcasts)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercx
    • ProduktfamilieAudio Equipment
    • ProduktgruppeIntercom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik