Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-70 Dual Front Unload
Tomra

T-70 Dual Front Unload

Google-Übersetzung,

Der T-70 wurde speziell für Geschäfte entwickelt, die mittlere Mengen an Behältern sammeln. Dieser schnelle und zuverlässige Rücknahmeautomat hat eine kompakte Größe, die ihn zu einer idealen Lösung für Geschäfte mit begrenztem Platz macht. Der T-70 kann im Vergleich dazu bis zu 50 % mehr Material lagern zu Vorgängermodellen. Die Maschine verfügt über eine integrierte Verdichtung und Akkumulation und kann für die Verarbeitung von Einwegglas, PET oder Dosen (oder einer Kombination) konfiguriert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinpac-t70-dual-front-unload
  • ProduktfamilieReverse Vending
  • ProduktgruppeInPac
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1797
  • Breite (mm)1293
  • Tiefe (mm)1040
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)390
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit