Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

Google-Übersetzung,
Neue Generation von Toshiba ESTIA Air-to-Water-Wärmepumpen-Split-System mit Kältemittel R32 mit niedrigem GWP. Entwickelt, um das ganze Jahr über die richtige Temperatur für die Raumheizung und die Warmwasserbereitung zu liefern, selbst unter extremen Bedingungen bis zu -25 °C.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)1010
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit