Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-602S21**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-602S21**W-E

Google-Übersetzung,

Die Estía R32 der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen besteht aus 4 einphasigen Modellen, die für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung geeignet sind. Die All-In-One 6z1-Innengeräte sind mit einem 220-Liter-Warmwasserspeicher und 3- oder 6-kW-Backup-Elektroheizungen ausgestattet

Mit dem HWS-AMS54E-EN Controller können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für Mehrfamilienhäuser macht. Die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung ist mit Wochenprogrammierung ausgestattet. Estia ist mit verschiedenen Arten von Terminals kompatibel, wie Fußbodenheizung, Wassergebläsekonvektoren und Heizkörper.

Die Estía eignet sich auch perfekt für Einsätze in Berggebieten.

Estía kann auch über Modbus- und Konnex-Protokolle an externe Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen werden.

ESTIA über Wi-Fi-Optionsmodul, kann ferngesteuert und/oder mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden
Spezifikation
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    AIO hydro module to control 1 zone suitable for 4 and 6 kw CDus

    - Backup heaters capacity: 3,0 or 6,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 55°C (sizes 4 and 6)- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia-R32-all-in-one-s2-60_unita-interna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)670
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)157
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit