Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E
TOSHIBA
Archiviert

Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E

The Toshiba air to water heat pump split system is designed to deliver the right temperature for space heating and produce domestic sanitary hot water throughout the year. The ESTIA system has the additional advantage of providing cooling in the warmer seasons. The Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive Unit, which enables a wider range of compressor frequencies resulting in better temperature control. Quick and easy to install, the ESTIA hydro module unit can be placed safely in the most suitable place within the house. Its large screen remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use. ESTIA is compatible with latest generations of connected thermostat.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia5-R410a-45_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)925
  • Breite (mm)525
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit