Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E
TOSHIBA

Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E

Google-Übersetzung,

Die Estía Powerful der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen besteht aus 5 Modellen, 2 einphasigen und 3 dreiphasigen, passend für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung.

Die Außengeräte sind mit dem Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving Kompressor ausgestattet, der maximale Effizienz für das gesamte System garantiert.

Mit Hilfe des HWS-AMS54E-EN Controllers können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden. Die elektrische Heizung an der Unterseite des Außengeräts verhindert die Bildung von Eis auf dem Wärmetauscher des Außengeräts. Im Vergleich zum Estia Standard ist Estia Powerful in der Lage, die Heizleistung auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen zu garantieren, dank der Erhöhung der Anzahl der Kreisläufe im Wärmetauscher. Estía Powerful hält 100 % der Nennkapazität bis zu einer Außentemperatur von -15 °C aufrecht, außerdem ist der Betrieb bei Außentemperaturen bis zu -25 °C garantiert, was es zu einem einzigartigen und vielseitigen Produkt für alle primären Heizanforderungen macht, selbst die extremsten , ohne dass ein Sicherungs- oder Supportgerät bereitgestellt werden muss.
Die Hydronikmodule sind alle mit einer 6-stufigen Pumpe der Energieklasse A ausgestattet.
Das System kann auch mit einem Warmwasserspeicher kombiniert werden, der in drei Größen von 150, 210 oder 300 Litern erhältlich ist und je nach Verwendungszweck ausgewählt werden kann. Das Hydronikmodul ist mit einer Steuerung an Bord der Maschine ausgestattet, die zwei verschiedene Temperaturzonen verwalten kann, nicht nur in verschiedenen Räumen, sondern auch mit verschiedenen Arten von Terminals.




Spezifikation
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12 - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Powerful:

    - Avaible sizes: 80, 110, 140 (from 8,20 to 14 kW)

    - COP to 4,88

    - EER to 3,66

    - Heating range to -25°C

    - Water Production: from 7°C in cooling to 60° in heating

    - Energy label to A+++ (size 110, 1phase, 11,2 heating capacity)


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia5-alta-potenza-R410a-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1340
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit