Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1
TOSHIBA

Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
HAORI bringt atemberaubende Ästhetik, erstklassige Effizienz, leisen Betrieb und erstklassige Luftqualität in Klimaanlagen für Privathaushalte. Dieses innovative Klimagerät verfügt über einen äußerst attraktiven Textilbezug, der nicht nur in einer Reihe von Standard- und optionalen Farben erhältlich ist, sondern auch unendlich viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bietet. HAORI verfügt über einen stilvollen Textilbezug. Stoffe mit unendlichen Möglichkeiten – lassen Sie sich von Ihrem Stil leiten. Einfach anzuziehen, einfach abziehen und aufkleben. A+++ im Kühl- und Heizmodus. Extrem leises System mit weniger als 19 dB(A). Geräuscharmer Betrieb des Außengeräts bis zu 39 dB(A). Der Toshiba Ultra Pure Filter fängt bis zu 94 % PM 2,5 ein. Der Plasma-Ionisator von Toshiba fängt die kontaminierten Partikel ein und neutralisiert sie. Toshiba Magic Coil immer so sauber wie neu. Eine luxuriöse, stilvolle Fassadenfernbedienung in Schwarz und gebürsteter Textur, montiert auf einer Magnethalterung. Power Select- und ECO-Modi zur Reduzierung der Energiekosten, Hi-Power für schnelles Kühlen oder Heizen. Werkseitig integriertes WLAN zur Steuerung Ihrer Klimaanlage über die Toshiba Home AC Control-App. Neu eingeführte Funktionen wie Energieüberwachung und vollständige Sprachsteuerung dank Kompatibilität mit dem Google Home-Assistenten und den intelligenten Lautsprechern von Amazon Alexa.
Spezifikation
  • 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow 3D motorized fins Magic Coil Heat Exchanger Self-cleaning Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet, Silent, Comfort Sleep button Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating Google Home and Amazon Alexa compatible
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHaori-10-13-16_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)987
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte