Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

Google-Übersetzung,
Das Seiya-Gerätesortiment besteht aus 7 Größen, von 1,5 kW bis 6,5 kW beim Kühlen und von 2,0 kW bis 7,0 kW beim Heizen, die das ganze Jahr über das ideale Klima für jede Art von Umgebung bieten sollen. Die Seiya sind mit DC-Rotationskompressoren ausgestattet, mit Ausnahme der Größe 24, die über einen DC-Twin-Rotationskompressor verfügt; Die Leistung ist mit SEER bis 6,1 und SCOP bis 4 hoch. Im Kühlbereich erreichen die Geräte die Energieklasse A++; Im Heizbereich hingegen werden die Größen 5 bis 16 in A++ und die Größen 18 bis 24 in A+ eingestuft. Der Betriebsbereich ist breit und sorgt für maximalen Komfort bei einem Betriebsbereich von -15 °C beim Heizen bis zu +46 °C beim Kühlen. Die Silent-Funktion reduziert den Schallleistungspegel der Außeneinheit durch Reduzierung der Lärmbelästigung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSeiya-ras-16-18-24
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien