Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 04 05 HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 HT-E

Google-Übersetzung,
MINI-VRF-SYSTEME IN WÄRMEPUMPE – Der SideBlow VRF Compact ist das ideale Produkt, um die Anforderungen kleiner kommerzieller Anwendungen wie Geschäfte, Bars und kleiner Büros zu erfüllen, wo kompakte Größe und hohe Effizienz wichtige Merkmale sind. Dank der Höhe von nur 910 mm und dem Gewicht von 100 kg lässt es sich problemlos auch in kleinen Räumen und sogar dort installieren, wo eine Kanalisierung für den Luftaustritt erforderlich ist. Dank des neuen Lüfterdesigns in Kombination mit dem Twin-Rotary-DC-Kompressor und der Wechselrichtersteuerung von Toshiba kann das Luftstrommanagement optimiert und eine maximale Effizienz des Geräts mit hohen EER- und COP-Werten gewährleistet werden. Der Betriebsbereich von bis zu -20 ºC Außentemperatur ermöglicht es dem System, das ganze Jahr über in jedem Breitengrad zu heizen. Die absolute Flexibilität des Systems wird durch die große Auswahl an anschließbaren Innengeräten garantiert: 13 Familien für mehr als 100 Modelle. Es können bis zu 8 Innengeräte angeschlossen werden.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 4HP and 5HP (from 12.5 to 16 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSideblow-minivrf1-04-05
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit