Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

Google-Übersetzung,
Dies ist das leistungsstärkste Innengerät von Toshiba. Dieser verdeckte Kanal ist die Lösung zum Aufwärmen/Abkühlen sehr großer Räume. Diese Einheiten können auch mit Zubehör zur Steuerung des Einlass- und Auslassluftstroms ausgestattet werden. Darüber hinaus verfügen sie über eine leicht zugängliche Serviceöffnung für eine einfache Wartung
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-AP-224-280
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)448
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit