Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E

Google-Übersetzung,
Dank seines kompakten Designs eignet sich dieses Gerät perfekt für die Installation in Zwischendecken in Wohnhäusern und kleinen Büros. Seine Höhe von 210 mm ermöglicht die Installation dieses Kanals auf sehr kleinem Raum oder dort, wo besondere ästhetische Einschränkungen bestehen. Die Strömungsführung kann sowohl von unten als auch von hinten erfolgen. Der Luftfilter ist im Lieferumfang enthalten und waschbar
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW)
    - SEER to 6,29
    - SCOP to 4,60
    - Heating and cooling range to -15°
    - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height

    Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-slim-30-56-rm-sdt
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)210
  • Breite (mm)845
  • Tiefe (mm)645
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit