Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E

Google-Übersetzung,
Die Kanaleinheiten garantieren optimale Temperaturbedingungen im Raum. Dies ist die ideale Lösung für Orte, an denen der niedrigste Geräuschpegel während des Betriebs erforderlich ist und wo keine Möglichkeit besteht, einen Split zu installieren, wie Banken und Hotels. Dank hohem statischen Druck und einer Höhe von 275 mm können sie überall installiert werden. Sie können mit optionalen Flanschen für eine optimale Luftverteilung an flexible Kanäle angeschlossen werden.
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW)
    - SEER to 7,50
    - SCOP to 4,81
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-standard-56-rm-btp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)275
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte