Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

INNENGERÄT MIT KANAL MIT MITTLERER FÖRDERHÖHE ZUR INSTALLATION IN ZWISCHENDECKEN, FÜR VRF-SYSTEM MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE R-410A
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Lüfter mit einphasigem, dreistufigem Induktionsmotor und niedriger Absorption mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter.
Möglichkeit, den statischen Druck des Lüfters in 7 Stufen einzustellen.
Waschbarer und regenerierbarer Kunstfaserfilter.
Kondensatablaufpumpe bereits in der Maschine enthalten: Förderhöhe 850 mm
Vorgestanztes Loch für Frischlufteinlass.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das System weiter
und zeigt den Fehler an.

Spezifikation
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-standard-vrf-024-030
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit