Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 036 048 056 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 036 048 056 6BHP1-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT MIT KANAL MIT MITTLERER FÖRDERHÖHE ZUR INSTALLATION IN ZWISCHENDECKEN, FÜR VRF-SYSTEM MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE R-410A
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Lüfter mit einphasigem, dreistufigem Induktionsmotor und niedriger Absorption mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter.
Möglichkeit, den statischen Druck des Lüfters in 7 Stufen einzustellen.
Waschbarer und regenerierbarer Kunstfaserfilter.
Kondensatablaufpumpe bereits in der Maschine enthalten: Förderhöhe 850 mm
Vorgestanztes Loch für Frischlufteinlass.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das System weiter
und zeigt den Fehler an.

Spezifikation
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-standard-vrf-036-056
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte