Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

Google-Übersetzung,
Diese kompakte Kassette ist für den Einbau in ein 600x600-Standardmodul konzipiert. Die Ästhetik der Einheit ist sowohl für Wohn- als auch für gewerbliche Anwendungen und jeden architektonischen Stil perfekt. Das Air Flow Prevention System verhindert Verschmutzung. Der Modulationsbereich ist sehr groß, um ohne Wehmut das beste Komforterlebnis für den Endbenutzer zu bieten. Dank des optionalen Bewegungssensors ist es möglich, vom Ausschalt-/Standby-Modus in den Einschaltmodus zu wechseln, wenn die Anwesenheit einer Person im Raum erkannt wird. Dies ist ideal für Besprechungs- und Warteräume und verbessert so die Kosten- und Energieeinsparungen.
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


Technische Spezifikation
  • Referenznummercassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)256
  • Breite (mm)575
  • Tiefe (mm)575
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien