Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

Google-Übersetzung,
Diese Standardkassette integriert sich in jeden Architekturstil. Dieses Gerät garantiert eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum und ein großartiges Komforterlebnis dank seines Gitters, das mit den innovativsten strömungsdynamischen Technologien entwickelt wurde. Es ist eine perfekte Lösung für kommerzielle Anwendungen. Die Windrichtung und der Schwenkbetrieb können individuell für jede Lamelle eingestellt werden, die für die zukünftige Verwendung gespeichert werden kann.
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummercassetta-standard-56-80-rm-utp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)256
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit