Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Google-Übersetzung,
Digital Inverter ist die Antwort für diejenigen, die eine einfache Installation mit bestem Komforterlebnis für den Endbenutzer suchen; Dank seiner geringen Abmessungen konnte es auf kleinstem Raum installiert werden. Es ist die beste Lösung für den Heiz- und Kühlbetrieb in kleinen Büros und Geschäften. Inverter-Twin-Rotationskompressor mit PAM- und PWM-Technologie ermöglicht einen großen Modulationsbereich und Betriebsflexibilität.
Spezifikation
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDI4-R32-30-45-56-80
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)290
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit