Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 110 140 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 110 140 1ATP-E

Google-Übersetzung,
Toshiba Digital Inverter bringt hochmoderne Wechselrichtertechnologie in den kommerziellen Bereich und bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Kapazität, Energieeinsparungen, optimierte Steuerung, geringere Kältemittelfüllung und die Verwendung der kleinsten Abmessungen und der leichtesten Auswahl an Außengeräten in der Branche . Bis zu 12,8 kW bei nur 890 mm Höhe und 69 kg. Große Anpassungsfähigkeit. Kompatibel mit einer großen Auswahl an Innengeräten: 4-Wege-Kassettengerät, 4-Wege-Kompaktkassettengerät, schmaler Kanal, Standardkanal, hohe Wand- und Deckengeräte. Nachtbetriebsmodus zur Minimierung des Außengerätegeräuschs auf bis zu 33 dB (A) Effizienz und Energieeinsparungen. Dafür sorgt die Vector Intelligent Drive Unit (IPDU)-Technologie. Leistungsbegrenzung in 1 %-Schritten zwischen 50 % und 100 % Last für optimale Kapazitätssteuerung. Einfach zu warten. Abnehmbare Eckplatten für einfachen Zugang. Automatische Diagnosefunktion.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDigital-Inverter-rav-110-140
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit