Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT ZUR BODENMONTAGE
FÜR SYSTEM VRF-TYP MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE
KÄLTEMITTEL R-410A ,
Umluftansaugung unten am Gerät entlang der Längsachse
derselben Luftzufuhr, die sich im oberen Teil des Geräts befindet
Lüfter direkt gekoppelt an Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten,
mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter
Regenerierbare und waschbare Kunstfaserfilter, die sich an der Unterseite des Geräts befinden
Mehrreihige Direktexpansionsbatterie mit gerippten Kupferrohren aus Aluminium.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Kondensatauffangwanne.
Bei einem Stromausfall der Maschine arbeitet das verbleibende System weiter und signalisiert die Anomalie.

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit