Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT DECKENTYP FÜR SICHTBARE INSTALLATION, FÜR SYSTEM VRF-TYP MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE
KÄLTEMITTEL R410A ,
Mehrreihige Direktexpansionsbatterie mit gerippten Kupferrohren aus Aluminium.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Selbstreinigungssystem: Der Wärmetauscher ist mit einem speziellen Harz beschichtet, das es dem Kondenswasser ermöglicht, ihn von während des Betriebs angesammelten Staubrückständen zu reinigen.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Regenerierbarer und waschbarer Kunstfaserfilter.
Vorgestanzt für Primärlufteinlass.
Optionale Kondensatablaufpumpe.
Bei einem Stromausfall der Maschine arbeitet das verbleibende System weiter und meldet die Anomalie.

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit