Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E

Google-Übersetzung,
Mit seiner hohen Energieeffizienz ist Super Digital Inverter das perfekte Außengerät für gewerbliche Anwendungen (z. B. Laden, Restaurant…). Kompressoren könnten mit sehr niedriger Drehzahl arbeiten und dabei eine hervorragende Energieleistung bei geringer Wärmebelastung beibehalten. Super Digital Inverter arbeitet mit sehr großem Heiz- und Kühlbereich. Es ist auch mit einem speziellen Beschichtungsschutz zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit erhältlich.
Spezifikation
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP 

    - Cooling range to -15°C 

    - Heating range to -27°C 

    - Eco-driving Twin Rotary Compressor 

    - Max pipe length to 75 m 

    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSDI-r32-56
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)799
  • Tiefe (mm)299
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit