Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E

Google-Übersetzung,

Die Smart Cassette kombiniert die besten technologischen Eigenschaften, R32-Gas mit niedrigem GWP und innovative Eigenschaften, die sie zu einem hocheffizienten und zuverlässigen Produkt machen. Darüber hinaus fügt es sich dank seines kompakten Designs und seiner neutralen Farbe harmonisch in jeden architektonischen Kontext ein, perfekt für formale Umgebungen sowie für solche, bei denen die ästhetische Komponente besonders wichtig ist.

Es zeichnet sich durch seine hohen Leistungswerte aus: Tatsächlich erreicht es SEER- und SCOP-Werte bis 9,5 und 5,6 bei der Energieklasse A+++/A+++++.

Das Luftmanagement lässt sich individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen: Jede einzelne Finne lässt sich individuell ansteuern.
Vor allem aber kommen zwei Luftströme aus jeder Flosse, einer mit hoher Geschwindigkeit und einer mit niedriger Geschwindigkeit, aber mit schnellerem Abstieg, alles für eine vollständige Luftverteilung und eine äußerst komfortable Umgebung.

Darüber hinaus ist es mit einer selbstreinigenden Batterie ausgestattet: Dank der speziellen Schutzschicht aus Aqua-Resin wird das Risiko von Schmutz- und Feuchtigkeitsrückständen, die den Betrieb der Maschine beeinträchtigen, verringert und eine saubere und gesunde Luftzirkulation gewährleistet.

Die Smart Cassette kann mit einem Anwesenheitssensor (optional) ausgestattet werden, der das Gerät ein- und ausschaltet, je nachdem, ob sich Personen im Raum befinden oder nicht, und so Energie und Kosten spart.


Spezifikation
  • Technical Features:

    - Available sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5 kW)
    - SEER to 9,40
    - SCOP to 5,51
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenance thanks to removable panel

    Smart Cassette could be used with Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensor detector (optional): TCB-SIR41U-E

    Panel: RBC-U41PG(W)-E - dimensions: 30 x 950 x 950 (hxwxd) - weight: 5kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-cassette-gm-ut
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)256
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit