Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E

Google-Übersetzung,

Deckeneinheiten sind für gewerbliche Anwendungen (z. B. Büros, Kliniken, Bars und Restaurants) konzipiert, bei denen Platzprobleme bestehen oder um invasive Eingriffe zu vermeiden.
Der Designventilator ermöglicht die Installation dieses Geräts an einem Ort mit hoher Decke (bis 4,3 m).
Der Lüfter garantiert eine gleichmäßige Luftverteilung und gleichmäßige Temperatur in der gesamten Umgebung.
Die Batterie hat eine spezielle Acqua-Harz-Beschichtung, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.

Spezifikation
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW) 

    - SEER to 8,23 

    - SCOP to 5,05 

    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase 

    - Cooling range -15°C up to 52°C 

    - Self-cleaning system  


Technische Spezifikation
  • Referenznummersoffitto-UI-80-rm-ctp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)235
  • Breite (mm)1270
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit