Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arch Window Transaction Line System

Arch Window Transaction Line System

Google-Übersetzung,

TSS Arch Style Transaction Line

Die TSS-Transaktionsfensterfront im Bogenstil erzeugt eine große Bogenöffnung für optimale Schallausbreitung, schützt gleichzeitig vor Schussbahnen und verleiht dem Fenster ein elegantes Erscheinungsbild. Durch einen Ausschnitt im Glaswandbereich wird ein breiteres Fenster im Bogenstil eingesetzt, das 3,8 cm (1½ Zoll) vom Hauptglaswandbereich entfernt ist. Diese Fensterfront wird häufig in Bankfilialen, Empfangsbereichen und Serviceschaltern verwendet.

Optionen

  • Erhältlich in Acryl, Polycarbonat und GCP
  • Für den Innenbereich bestimmt
  • Verfügbar sind Kanäle mit oder ohne Altersbeschränkung.

Bewertungen

  • UL-Stufen 1–5 (Verglasung)
  • UL-Stufen 1–7 (Verschiedene Kanäle verfügbar)

Standards

  • UL 752: Norm für kugelsichere Werkstoffe
  • NSI Z971-1984: Sicherheitsverglasungsmaterialien für Gebäude
  • ASTM C1036: Standard-Spezifikation für Flachglas
  • ASTM C1172: Standard-Spezifikation für laminiertes Architekturflachglas
  • ASTM D4802: Standard-Spezifikation für Poly(methylmethacrylat)-Acrylglasplatten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarch-window-transaction-line-system
  • ProduktfamilieBullet Resistant Transaction Windows
  • ProduktgruppeBullet Resistant Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows