Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arched Transaction Window

Arched Transaction Window

Google-Übersetzung,

Arch-Transaktionsfenster

Das Arch Transaction Window ist ein versetztes Verglasungssystem, das natürliche Schallübertragung ermöglicht und gleichzeitig kugelsicheren Schutz bietet. Zwischen den Glasscheiben befindet sich ein 2,5 cm breiter Luftspalt für optimale Akustik und optische Offenheit. Die versetzte Konstruktion verbessert Ästhetik und Sichtbarkeit. Das System kann mit oder ohne TSS-Lautsprecher installiert werden. Es eignet sich für die Nachrüstung bestehender Theken oder herstellereigener Schränke.

Optionen

  • Oberflächen: Klar, Dunkelbronze, Sonderlackierung/Eloxierung
  • Integration von Schränken durch Haupthersteller
  • Abnehmbare Glasurperlen
  • Sondergrößen erhältlich
  • Verglasungsplatten mit oder ohne Lautsprecherlöcher
  • Kompatibel mit TSS-Lautsprechersystemen

Rahmenoptionen

  • Materialien: Aluminium, Edelstahl, Stahl
  • Kompatibel mit Küchenmöbeln von Premiumherstellern
  • Sondergrößen und -ausführungen
  • Abnehmbare Glasurperlen
  • Lautsprecheröffnungsintegration

VERGLASUNGSOPTIONEN

  • Kugelsichere Verglasung Stufen 1–8
  • UL-Stufen 1–8
  • Verbundglas
  • Isolierglas
  • Polycarbonat & glasbeschichtetes Polycarbonat
  • Sondergrößen erhältlich
  • Kompatibel mit dem TSS-Lautsprechersystem
  • Abnehmbare Glasurperlen
  • Aluminiumrohr und -kanal

BEWERTUNGEN

  • UL-Stufen 1–8
  • Kugelsichere Verglasung Stufen 1–8

STANDARDS

  • UL 752 Stufen 1–8: Standard für kugelsichere Ausrüstung
  • ASTM B209/B209M: Spezifikation für Aluminium- und Aluminiumlegierungsbleche und -platten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarched-transaction-window
  • ProduktfamilieBullet Resistant Transaction Windows
  • ProduktgruppeBullet Resistant Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows