Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - MEGADELTA
TRIA - MEGADELTA
    TRIA

    TRIA - MEGADELTA

    Google-Übersetzung,
    MEGADELTA ist ein Doppelklappen-Lüfter, der für die Allwetter-Lüftung von warmer Luft und / oder Rauch aus einem Gebäude innerhalb kurzer Zeit, tägliche Lüftung und natürliche Beleuchtung geeignet ist. Er ist mit seitlichen Innenklappen ausgestattet, um eine wettergeschützte Belüftung zu ermöglichen. Sobald die äußeren Klappen durch Regen schließen, öffnen die inneren Klappen. Die Klappen werden durch einen Federmechanismus geschlossen. Die Umschaltung von Schönwetterlüftung auf wettergeschützte Lüftung wird über eine Regensensorik gesteuert. Geeignet für den Einsatz auf verschiedenen Curbs und Domes. Die Lüfter werden nach den Qualitätskontrollstandards ISO 9001 hergestellt und erfüllen die europäischen Anforderungen für NSHE gemäß EN 12101-2. Dauertests mit 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen haben seine robuste und funktionelle Konstruktion bewiesen. Die Belüftungsöffnungen bestehen aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium, um einen geringen Wartungsaufwand und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Es stehen verschiedene Betätigungsmethoden mit pneumatischen oder elektrischen Antrieben zur Verfügung.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems (flat roofs, skylights and northlight roofs). Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: Aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 1000 – 1900 mm Roof opening length: 1000 – 3000 mm OPENING ANGLE Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-MEGADELTA
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit