Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70

    Lumega IQ N 50 / 70

    WEGWEISEND. BIS IN DIE ZUKUNFT

    Schöne und smarte Städte haben einen cleveren Verbündeten: Die Lumega IQ LED. Ob Hauptstraße, Parkplatz oder Wohngebiet – die hochflexible Leuchtenfamilie bringt exzellentes Licht in jeden Anwendungsbereich. Dabei fügt sich ihr konsequent minimalistisch-modernes Design harmonisch in jede Umgebung ein und topmoderne Technologien garantieren höchste Effizienz und Nachhaltigkeit. Netzwerkfähig mit IoT-Schnittstellen ist die Lumega IQ LED auch bestens für die Zukunft gerüstet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Flexibilität – zwei Größen für alle Anforderungen
        Zwei Baugrößen ermöglichen maßgeschneiderte Kundenlösungen
      • Optimale Lichtverteilung – Multi Lens Technologie
        Eine maßgeschneiderte Lichtlenkung für höchste Effizienz und Sehkomfort
      • Nachhaltigkeit – (Licht-)Farbe bekennen
        Lichtfarben von 2.200 K bis 4.000 K für insektenfreundliche Lösungen
      • Effizienz – passgenaue Lichtstrompakete
        Lumenpakete von 1.000 lm bis 16.500 lm garantieren einen perfekt dimensionierten Lichtstrom
      • Insektenschutz – wir müssen draußen bleiben
        Eine hohe Schutzart (IP66) verhindert das Eindringen von Insekten in den Leuchtenkörper
      • Schutzklasse II – erhöhte elektrotechnische Sicherheit
        Schutz der spannungsführenden Bauteile mit besonderer Schutzisolierung (Schutzklasse II)
      • Dauerbrenner – 100.000 h Lebensdauer
        Zuverlässig und wartungsarm mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 h
      • Montagefreundlich – vormontierte Leitung
        Die vormontierte Anschlussleitung im Mast vereinfacht und beschleunigt die Installation
      • CLO Konstantlichtstrom – dauerhaft in Ausgangsstärke
        Der Leuchtenlichtstrom bleibt über die gesamte Betriebsdauer konstant
      • Zertifizierung – Zukunft mit Brief und Siegel
        ENEC-zertifiziert und bei Smart Lighting Ready (SLR)-Varianten zusätzlich für den neuen D4i Standard ausgelegt und Zhaga / D4I zertifiziert.
      • Schaltungsvarianten – die große Freiheit
        Vielfalt bei den Schaltungsvarianten: Leistungsreduzierung (LR), autarke Leistungsreduzierung (LRA) und DALI dimmbar (ETDD) oder Smart Lighting Ready (SLR)
      • Multilumen – eine Leuchte, verschiedene Lichtströme
        Einfach Lichtstrom wechseln, wahlweise per integriertem 3-Stufen-Schalter oder Smart-Device (NFC)
      • Praktisches Zubehör – alles passt
        Praktisches Zubehör wie Reduzierstücke und Mastaufsätze für eine einfache Sanierung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLIQ_50N_70N
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppePost-top luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit