Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50

    Jovie 50

    JOVIE 

    FLEXIBEL, FORMSCHÖN UND FIT FÜR DIE ZUKUNFT

    Die Jovie LED lässt sich dank Multi-Lens-Technology (MLTIQ) und verschiedener Schaltungsvarianten perfekt an individuelle projektbezogene Anforderungen anpassen, z. B. als Smart-Lighting-Ready-Variante mit Zhaga-Schnittstellen für ein Lichtmanagementsystem. Ideal auch für eine spätere Nachrüstung.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DETAILS

      Lumenpakete1.000 lm - 24.000 lm
      Lebensdauer100.000 h L80B10
      Farbwiedergabe/-temperaturen2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
      Lichtverteilungasymmetrisch breit (AB)
      asymmetrisch mittelbreit (AM)
      extrem symmetrisch breit (SB)
      Linse für Fußgängerüberwege
      Elektrische AusführungLA (Leistungsreduzierung, autark) / LR (Leistungsreduzierung) / ML (Multi-Lumen) / S (Smart Lighting Ready), DALI dimmbar
      Schutzart / SchutzklasseIP66 / SKII
      FeaturesIn der Ausführung Smart-Lighting-Ready (S):
      Lichtmanagementsystem und Sensoriken zusätzlich adaptierbar, „Light Monitoring“ und „Energy Monitoring“
      Constant Light Output (CLO)
      In der Multi-Lumen-Variante (ML): Anpassung von Leuchtenlichtstrom und Dimmprofilen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Jovie_50
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppePost-top luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)202
    • Tiefe (mm)613
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPMMA
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit