Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ

    Skeo Circ

    EINE RUNDE SACHE FÜR DEN GEBÄUDENAHEN BEREICH

    Die runde Skeo Circ LED sorgt im gebäudenahen Bereich für perfekte Sehbedingungen und attraktiv inszenierte Fassaden und Eingangsbereiche. Zwei Baugrößen und zahlreiche Abdeckungen bieten hohen Gestaltungsspielraum. Lichtstrom und Lichtfarbe können auch im Nachhinein flexibel angepasst werden.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE FEATURES

      Rotationssymmetrische Abstrahlcharakteristik
      Leuchtenlichtstrom von 1.000 lm bis 2.200 lm
      Hohe Energieeffizienz von über 100 lm/W
      Lange Lebensdauer von 100.000 h (L80 bei ta 25°C)
      Farbtemperatur wählbar von 3.000 K oder 4.000 K
      Schutzart IP65
      Schlagfestigkeit IK 10
      Außengehäuse aus Aluminium-Druckguss
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Skeo_Circ
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppeWall- and ceiling-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit