Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    MULTIFUNKTIONALER EINSATZ FÜR GANZHEITLICHE KONZEPTE

    Die ViaCon LED von TRILUX spendet sowohl auf Verkehrsstraßen als auch auf Industrieflächen zuverlässig effizientes Licht und unterstützt so die Sicherheit im Außenbereich. Als smarte Version bietet sie zudem eine Fülle an Smart-City-Funktionen.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE MERKMALE

      BEZEICHNUNGWERTE 
      Leuchtenlichtstrom:2.600 lm – 13.500 lm 
      Anschlussleistung/Effizienz:bis zu 157 lm/W 
      Lebensdauer:100.000 h 
      Farbwiedergabe/-temperatur:740 
      Elektrische Ausführung:ET 
      Schutzart/Schutzklasse:IP66SKII
      Lichtverteilung:symmetrisch breit strahlend
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_ViaCon_H
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppeSuspended luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit