Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear shower drain - HighLine
Linear shower drain - HighLine

    Linear shower drain - HighLine

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bodenablauf Linie

    An einer oder mehreren Wänden platziert

    Die linearen Bodenabläufe sind die Erfindung, die die Grundlage für Unidrain bildete. Der Ablauf ist eine revolutionäre Erfindung für sich, mit seinen patentierten Wand- und Bodenflanschen, die es ermöglichen, ihn an der Wand zu positionieren und ihn 100 % wasserdicht zu halten.

    HighLine ist die exklusive und preisgekrönte Designserie von Unidrains. Hier wird das Gitter durch eine Platte ersetzt. Die Serie umfasst Paneele aus Stahl und Milchglas sowie die diskrete Custom-Lösung. Hier wird eine besäumte Bodenfliese bündig mit dem umgebenden Boden verklebt, um einen nahezu „unsichtbaren“ Abfluss zu schaffen. HighLine ist die Serie für Menschen, die sich etwas mehr Luxus wünschen.

    Weitere Informationen finden Sie unter unidrain.com

    Spezifikation
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com

      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHighLine-1000
    • ProduktfamilieLinear drain
    • ProduktgruppeAssembly
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich