Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    Google-Übersetzung,

    UNI WALL Sichtbare Befestigung

    Spezifikation
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNI-WALL-Visible-fixing
    • ProduktfamilieCoverings
    • ProduktgruppePolyurethane insulated panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit