Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SB-O3 top montage 3 KN
SB-O3 top montage 3 KN
SB-O3 top montage 3 KN
SB-O3 top montage 3 KN
SB-O3 top montage 3 KN

    SB-O3 top montage 3 KN

    UNIQ, DAS CLEVERSTE PROFIL FÜR GLASBALUSTRADEN

    Die neue Generation von Profilen für Glasbalustraden heißt nicht umsonst UNIQ. Die patentierte Klemmung des Glases ohne Keile und Gummis, die Verstellbarkeit auf rauen Untergründen, das Hohlkammer-Design, die schnelle und einfache Montage: alles einzigartige und clevere Eigenschaften, die Zeit und Geld sparen.

    Spezifikation
    • UNIQ SB-O 3

      • Top Montage
      • geeignet für Linienlast 3 Kn/m
      • in Edelstahl-Effekt oder Brut
      • für Innen- und Außenanwendungen 
      • verschiedene Deckungen und Eckstücken verfügbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34_LB_UNIQ_SB-O3-Top-Mounted
    • ProduktfamilieBalustrades
    • ProduktgruppeTop mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)4000
    • Tiefe (mm)192.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa