Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Archiviert

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Spezifikation
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeMetal
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Klassifizierung05 50 00
    • Format2014TitelMetal Fabrications
    • OmniClassNummer23-17 21 17 13
    • OmniClassTitelComponents 
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit