Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Trockenfässer-Hydranten werden in strikter Übereinstimmung mit dem AWWA C502-Standard hergestellt; Nassfässer-Hydranten entsprechen dem AWWA C503-Standard. Der Trockenfässer-Hydrant „Fire-Flo“ von United Model F-06 ist vollständig kompatibel mit den branchenführenden Hydranten; alle Teile, Kits und Werkzeuge sind austauschbar, sodass der Endbenutzer Lagerbestände und Bedienerschulungen standardisieren kann. Der F-06 hat sich seit vielen Jahren im Feld bewährt.

    Der F-06 ist UL-gelistet/FM-geprüft und für einen Wasserbetriebsdruck von 250 psi ausgelegt. Alle Vergrabungstiefen sind auf Lager und können sofort versandt werden, entweder in der Konfiguration „links offen“ oder „rechts offen“. Hydrantenteile, Werkzeuge und Kits werden ebenfalls ab Lager versandt.

    Geben Sie für Ihr nächstes Projekt den United F-06 „Fire-Flo“ AWWA-Hydranten an.

    Modell F-06

    Trockenfass-Hydrant (FIREFLO C502)

    Modell F-06-M

    Trockener Fasshydrant mit Monitorflansch

    Beschreibung:

    1. 250 PSI Betriebsdruck
    2. 500 PSI Prüfdruck
    3. 5 ¼-Zoll-Design sorgt für maximal effizienten Durchfluss.
    4. Druckschmiersystem erleichtert den Betrieb über die gesamte Lebensdauer.
    5. Schläuche und Pumpendüsen sind mit Gewinden versehen und vor Ort austauschbar.
    6. Bequem zu verwendendes Traffic Replacement Kit erhältlich
    7. Alle vergrabenen Bolzen bestehen aus Edelstahl 304.
    8. Sitz mit schmelzgeklebter Epoxidbeschichtung, Dichtungsflächen für O-Ringe
    9. Das Gehäuse des Winkelstücks und des Ablaufrings ist mit einer Schmelzkleberbeschichtung versehen, um einen hervorragenden Korrosionsschutz gemäß AWWA C550 zu gewährleisten.
    10. ZEHN JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdry-barrel-fire-hydrant-f-06
    • ProduktfamilieFire Hydrant
    • ProduktgruppeDry Barrel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • OmniClassNummer23-29 25 13 11
    • OmniClassTitelDry Barrel Fire Hydrants
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit