Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Rückschlagventil aus Gusseisen

    Volle Wasserstraße

    Das Rückschlagventil United Model 7700 wird in strikter Übereinstimmung mit dem AWWA C508-Standard hergestellt. Der robuste Körper besteht aus ASTM A126, Gusseisen der Klasse B, mit aufgeschmolzenem Epoxid beschichtet mit DuPont Napgard®-Pulver, zertifiziert nach NSF-61. Die Deckelschrauben bestehen aus Edelstahl Typ 304 (Standard) und bieten den ultimativen Korrosionsschutz. Interne Dichtungen und Sitzringe bestehen aus NBR-Gummi. Die Gabelkopfbolzen und Aufhängungswellen bestehen aus Edelstahl Typ 304, um eine lange Lebensdauer für Wasser-, Abwasser- oder Abwasseranwendungen zu gewährleisten.

    Rückschlagventile vom Typ United Model 7700 sind in Standardausführung mit Flanschenden erhältlich. Auch mit Hebel und Gewicht oder Hebel und Feder erhältlich.

    Rückschlagventil mit elastischem Sitz

    ANSI 125 lb. Körper

    7700-LW (mit Hebel und Gewicht)
    7700-LS (mit Hebel und Feder)

    Spezifikation
    • Description:
      1. Flange drilling and dimensions to ANSI B16.1, 125 lb. pattern.
      2. End to end dimensions (Laying Length) to AWWA C-508 Standard for Full Waterway Swing Check Valves
      3. Maximum working pressure/temperature: 200 psi
      4. Suitable for Water / Sludge / Sewage service
      5. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550. Powder Certified to NSF-61
      6. Installed with standard flange accessories (AWWA C110).
      7. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)
      8. Meets all requirements of MSS SP-71.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-check-valves-model-7700-770lw-7700ls
    • ProduktfamilieValves
    • ProduktgruppeCheck Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • OmniClassNummer23-27 31 19 27
    • OmniClassTitelSwing Check Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit