Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL

    URSA XPS N-III-L PL

    Google-Übersetzung,
    URSA XPS-Produkte aus extrudiertem Polystyrol sind hervorragende Wärmeisolatoren aufgrund ihrer 100 % geschlossenen Zellstruktur, die ihnen eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und eine sehr geringe Wasseraufnahme verleiht. Dies, kombiniert mit beispiellosen mechanischen Eigenschaften in Bezug auf Druckfestigkeit und Druckkriechen, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Frost-Tau-Wechsel und sehr hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, macht die URSA XPS zu einer ausgezeichneten Wahl für technisch anspruchsvolle Anwendungen wie Flachdächer, Perimeter ( Fundamente) und Gartendachisolierung
    Spezifikation
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-L 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,034[W/mK]; thermal resistance R=1,8 [m2K/W]; thickness 60[mm]; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2,25 [m2K/W]; thickness 80[mm]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL_MAT_XPS_N_300-E_33_L_60_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen