Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt CMH Delta™ Adjustable ist ein durchgehendes Dämmsystem mit anpassbarem Design, das den dynamischen Anforderungen moderner Bauprojekte gerecht wird. Hergestellt in den USA von Advanced Architectural Products, verfügt dieses System über eine flexible und gleichzeitig robuste Hybrid-Unterkonstruktion aus Metallverbundwerkstoff, die präzise Anpassungen an unterschiedliche Wandbeschaffenheiten ermöglicht. Die Anpassungsfähigkeit von GreenGirt CMH Delta Adjustable ist besonders vorteilhaft beim Ausgleich von nicht lotrechten Wänden und gewährleistet eine ebene und gleichmäßige Dämmschicht. Erhältlich in Dämmstärken von 2, 3, 4, 5 und 6 Zoll, erreicht dieses System einen Wärmedurchgangskoeffizienten von bis zu 92–99 %, behält einen hohen effektiven Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) bei und ist in zwei individuell anpassbaren Z- und L-förmigen Halterungen erhältlich, die horizontal oder vertikal montiert werden können.

    Spezifikation
    • GreenGirt CMH Deltaᵀᴹ Adjustable Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam
      System ComponentsGreenGirt CMH  Z- or L-profile base brackets, rails or clips
      Flange Thickness0.20"
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt CMH Delta Base Bracket Length

      6"

      GreenGirt CMH Delta Base Bracket Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2" - 6"
      GreenGirt CMH Delta Base Bracket OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Delta Adjustable System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Adjustable sub-framing

      Clips Bracket Support

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-cmh-delta-adjustable-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeWall Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation