Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt XO™ ist ein thermisch optimiertes Rahmensystem für Fenster und Öffnungen. Hergestellt in den USA von Advanced Architectural Products, löst GreenGirt XO effektiv das Problem des Wärmeverlusts an Gebäudeöffnungen, indem es auf Wanddurchführungen aus Metall, Befestigungselemente durch die Dämmung, leitfähige Metallwinkel und ineffiziente Holzverbindungen verzichtet. Durch die Ausrichtung der thermischen Ebene des Fensters auf die thermische Ebene der Dämmung verbessert das GreenGirt XO-System die Gesamteffizienz der Gebäudehülle und erreicht einen Wärmewirkungsgrad von bis zu 97 % sowie eine mehr als doppelt so hohe effektive Wärmedämmung (R-Wert) im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Dank der Expertise unserer Ingenieure fügt sich dieses System nahtlos in die Gebäudefassade ein und bietet eine anspruchsvolle und effiziente Lösung zur Optimierung der Leistung von Fenstern und Öffnungen. GreenGirt XO wurde mit Blick auf maximale Flexibilität entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Fenstertypen und -größen. Der modulare Aufbau ermöglicht die Anpassung an projektspezifische Anforderungen. Das System umfasst Stürze, Fensterbänke (mit oder ohne integrierte Schienen) und Pfosten aus Glasfaserverbundwerkstoff. Aluminium- und verzinkte Lastklammern; Sturzwinkel; Aluminiumflanscheinsätze für Sturz, Pfosten und Schwelle (erhältlich in Standard- und Abstandshaltervarianten); und selbstabdichtende Ankerplatten, alle individuell auf Ihr Projekt in Zusammenarbeit mit dem A2P-Ingenieurteam zugeschnitten.

    Spezifikation
    • GreenGirt XO™ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt XO structural support, integrated aluminum flanges
      Compatible SubstratesCMU, Masonry, metal studs, wood studs
      GreenGirt XO Length96"
      GreenGirt XO Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2", 3", 4", 5", 6"
      GreenGirt CMH XO OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind or in front of GreenGirt CMH XO System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      structural window framing

      thermal window framing

      window framing

      steel window framing

      Clips Bracket Support

      window buck

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-cmh-xo-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeWindow System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit