Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    Google-Übersetzung,
    URSA PUREONE ist ein Mineralwolleprodukt, das zur thermischen und akustischen Isolierung von Gebäuden verwendet wird und eine hohe Leistung und viele andere Vorteile bietet, wie z. B. kein Formaldehyd, weiche Haptik und weniger Staub
    Spezifikation
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • ProduktfamilieURSA PURE ONE
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit