Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT

    URSA XPS NV - L IT

    Google-Übersetzung,
    Produkte aus extrudiertem URSA XPS-Polystyrol sind ausgezeichnete Wärmeisolatoren mit vielen Vorteilen. Ihre geschlossene Zellstruktur ermöglicht eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmedämmung. URSA XPS hat mit einer Druckfestigkeit von 500 kPa auch hervorragende mechanische Eigenschaften. Dies, kombiniert mit einer geringen Wasseraufnahme, macht die URSA XPS zu einer ausgezeichneten Wahl für die Isolierung von Flachdächern, Rücken an Rücken, Gärten und Einfahrten. Auch ideal zum Isolieren unter Einfahrtsböden.
    Spezifikation
    • Extruded polystyrene panel URSA XPS NV L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 50,60,80,100, 120, 140, 160, 180, 200 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 1.55, 1.80, 2.30, 3.00, 3.60, 4.00, 4.60, 5.15, 5.80 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 500 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 180 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; long-term water absorption for diffusion ≤ 3%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistance to freeze-thaw cycles < 1%; use limit temperature -50/+75 °C; tolerance to thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_XPS_N_500_35_L_100_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    San Marino
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit