Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leveling Compound / Gypsum - NC 110 SF
Uzin

Leveling Compound / Gypsum - NC 110 SF

Google-Übersetzung,

Gipsbasierte selbstnivellierende Spachtelmasse

Schnelltrocknende, nahezu spannungsfreie, selbstnivellierende Gipsmasse, geeignet für alle Arten von Bodenbelägen im Innenbereich. Besonders geeignet für gemischte Untergründe bei Renovierungsarbeiten*.

Spezifikation
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial use
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Versatile • Applies from 1/16" up to 2" (1.5-50 mm) depth
    • Virtually stress-free formula • Reduces the potential for cracking and shrinkage
    • Very smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • High compressive and tensile strengths • Great load bearing capacity
Technische Spezifikation
  • Referenznummernc-110-sf
  • ProduktfamilieSelf-Leveling Underlayments
  • ProduktgruppeGypsum-Based Leveling Compounds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung03 54 13
  • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Floor Underlayments
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit