Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar

Google-Übersetzung,

Vorgeformtes Dichtungsband, Ventilkragen und Eckstücke

    Für alle Arten von Untergründen sowie für Flächenheizungen werden vorgefertigte und vorgeformte Abschlussprofile für Bahnen empfohlen.

    Alle UZIN-Abdichtungszubehörteile werden analog zu UZIN WP Hydrostop mit UZIN CX 33 oder HS 200 installiert (siehe Produktdatenblatt für UZIN WP Hydrostop). Es wird empfohlen, die UZIN-Abdichtungszubehörteile erst nach der Applikation der Abdichtungsmembranen UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 oder UZIN HS 200 zu montieren.

    Spezifikation
    • Applications

      All UZIN waterproofing accessories are installed in the same manner as UZIN WP Hydrostop using UZIN CX 33 or HS 200 (See Product Data Sheet for UZIN WP Hydrostop). It is recommended that UZIN Waterproofing Accessories be installed after field application of UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 or UZIN HS 200 waterproofing membranes.

      • UZIN WP SeamTape Peel & Stick
      • UZIN WP SeamTape
      • UZIN WP Mixing Valve Collar / UZIN WP Pipe Collar
      • UZIN WP Inside Corner
      • UZIN WP Outside Corner
      • UZIN WP Hydrostop / UZIN HS 100 / UZIN HS 200
      • UZIN Thinset Mortar
      • UZIN WP Drain Collar

      Properties

      For use with UZIN WP Hydrostop Waterproofing Sheet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-mixing-valve-collar-pipe-collar-drain-collar
    • ProduktfamilieWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • ProduktgruppeWaterproofing Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit