Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW

Google-Übersetzung,

Leichte, selbstnivellierende Ausgleichsmasse für Schichttiefen bis zu 5 cm. Ausgezeichnete Fließ- und Verarbeitungseigenschaften sorgen für ebene, glatte Oberflächen mit guter Saugfähigkeit für die meisten Bodenbeläge und Klebstoffe.

Dieses Produkt wird nur auf Anfrage gefertigt. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen technischen Vertriebsmitarbeiter von UZIN für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Lightweight • Dry Density 67.0 ±2 lb/ft³
    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruzin-nc-144-lw
  • ProduktfamilieSelf-Leveling Underlayments
  • ProduktgruppeCementitious Leveling Compounds
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11
  • OmniClassTitelCementitious Floor Underlayments
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit